Aro 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Número de producte:
POO080x34-Ø12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i durabilitat en entorns de moviment constant.