Aro 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Número de producte:
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Aro Puretech air és una roda per a caster fabricada amb cos de acer de huellas i equipada amb un rodament de rodillos de gran ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Puretech air és una roda per a caster fabricada amb cos de acer de huellas i equipada amb un rodament de rodillos de gran durabilitat. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una banda de rodament de 50 mm d'amplada, utilitzant pneumàtic pneumàtic amb perfil de línia per a una òptima distribució de càrregues i tracció. El nucli de la roda té una longitud de 58 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de 20 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs