Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 35 mm, dissenyada per a aplicacions versàtils en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència òptima a l'abrasió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PIR080x35-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582429749
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos