Aro 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Número de producte:
POR080x34-Ø12 white
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i resistència en entorns de moviment continu.