Aro 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Número de producte:
POR080x34-Ø12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodame...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cos de la roda és identitari amb el material de la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. Aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 125 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és especialment adequada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una solució fiable per a entorns comercials i logístics que requereixen mobilitat i resistència.