Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà Escumat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 200 mm amb un nucli de 53 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns industrials diversos.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS
EAN
4031582439656
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,07 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
70 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Escumat
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
53 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs