Aro 80 mm
Maxtech
EAN:
4031582372878
Número de producte:
UAR080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i u...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm. El cos està fabricat en poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat que proporciona durabilitat i tracció òptima. Disposa d'un buit de 12 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 44,4 mm, amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a carros de producció, plataformes, bastides, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, així com per a aplicacions en la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors i maquinària industrial.