Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199830926
EAN:
4031582324525
Número de producte:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i disposa d'un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari