Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen una gran capacitat de càrrega i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 400 mm amb una amplada de banda de rodament de 100 mm, proporcionant una base sòlida per a la mobilitat. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm i està equipat amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. La roda està dotada de rodaments de rodillos que garanteixen un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials amb requisits de mobilitat controlada.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Pes total
2,44 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
74 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
400 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs