Aro 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Número de producte:
UFP100x34-Ø8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'Elastech és un aro destinat a sistemes de castor amb un diàmetre de 100 mm, una amplada de banda de rodadura de 34 mm i una lo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro destinat a sistemes de castor amb un diàmetre de 100 mm, una amplada de banda de rodadura de 34 mm i una longitud de bub de 45 mm, equipat amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos està construït en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència. El rodament de boles de precisió integrat garanteix un funcionament suau i fiable. Aquest aro suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h, sent adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs