Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Número de producte:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Lliscament suau
L'Elastech és un aro de roda destinat a castor amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro de roda destinat a castor amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual