Aro 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Número de producte:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, disseny...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen excel·lent amortiment i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 260 mm amb una amplada de banda de rodament de 85 mm, mentre que el buje té una longitud de 74 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està equipada amb roament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix estabilitat i resistència prolongada.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs