Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Número de producte:
UER125x40-Ø15
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, di...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.