- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas para Servicio Medio
Ruedas para Servicio Medio
Aro 160 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 40 mm d'amplada i 160 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 40 mm d'amplada i 200 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, adequada per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, construcció de maquinària, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44 mm, incorpora un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a velocitats de 4-6 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a equipament aeroespacial, maquinària industrial i sistemes de transport.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de 100 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda i una amplada de 36 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de 100 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda, amb una amplada de 36 mm i equipada amb rodament de rodillos. Presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en gàbies de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Disposa d'un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre de forat d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, jaules de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 44,4 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 12 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, jaules de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica de 600 kg, sent adequada per a aplicacions com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada en poliamida, amb una banda de rodadura del mateix material que el cos de la roda i una amplada de 40 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb diàmetre de 125 mm i amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un coixinet llis i presenta una longitud de boixa de 58 mm amb forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 34 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 360 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb material idèntitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 800 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics, construcció de maquinària, carros de producció, gàbies de transport, mobiliari de botiga i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb material idèntric al cos de roda. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. Les seves aplicacions inclouen fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Preguntas frecuentes
Advantages of Medium Duty Castor Wheels
Medium duty wheels are engineered for the 150 kg to 500 kg per wheel range, bridging the gap between light and heavy solutions. They deliver the strength needed for substantial loads while maintaining smooth, responsive mobility – a dependable choice for industrial transport, commercial equipment, service carts and other applications where consistent stability is essential. For rated performance, pair the wheel with an appropriately specified castor housing. TENTE medium duty castor wheels provide various key benefits:
Robust Construction – Built from durable cores and abrasion-resistant treads, medium duty wheels withstand frequent use, impacts, and mixed floor conditions. The result is dependable mobility and a long service life.
Individualised Rolling Behaviour – Choose from softer treads that protect delicate surfaces and damp vibration, or harder compounds that minimise rolling and swivel resistance on smooth industrial floors. Diameter and tread width can be selected to fine-tune starting forces, noise, and ride quality.
Various Bearing Options – Available with plain, roller, or precision ball bearings, these wheels keep push/pull forces low and rolling smooth over long shifts. Sealed options help protect against dust, moisture, and cleaning agents to extend service intervals.
Types of Medium Duty Wheels
Medium duty castor wheels come in a wide variety of designs to meet the demands of different load requirements, floor conditions, and other environmental conditions. Whether you require noise reduction, abrasion resistance, electrical discharge protection, or washability, there is a medium duty solution to match. By selecting the right combination of wheel material, wheel size, bearing type, and the type of housing to pair the medium duty wheel with, you can optimise both performance and service life for your specific application. Below are some of the commonly used types of medium duty castor wheels and their key advantages:
Medium Duty Rubber Wheels
Medium duty rubber wheels are available in a variety of compounds and tread designs – from soft, elastic blends offering excellent floor protection and comfort to harder, wear-resistant rubber treads optimised for durable and efficient rolling. Among our product offerings, PJP wheels stand out as a prime example for medium duty rubber wheels. These wheels combine a polypropylene wheel body with our TENTEprene non-marking thermoplastic rubber tread, and a precision ball bearing. Medium duty versions are available in 160 mm and 200 mm wheel diameters and provide a load capacity of up to 160 kg per wheel.
Medium Duty Polyurethane Wheels
Medium duty polyurethane wheels are known for their high wear resistance, efficient rolling as well as swivel performance, and adaptability, making them suitable for a wide range of applications. These wheels are available in different compounds and hardness levels. For best results, pair medium duty polyurethane wheels with an appropriately rated castor housing to achieve the desired load rating and stability. Polyurethane wheels are mainly known for load capacities in the heavy duty range. However, our portfolio also includes certain configurations that can be considered medium duty. From our range, the ITP wheels illustrate the medium duty category perfectly. These wheels combine an aluminium wheel body with a casted polyurethane tread and a precision ball bearing – with most wheels from this series, however, being capable of handling loads beyond the 500 kg per wheel range.
Fields of Application for Medium Duty Castor Wheels
Medium-duty wheels are the go-to choice where strength and manoeuvrability must coexist across industrial, medical, and commercial settings. In manufacturing, they for example, equip transport equipment, production trolleys, and mobile workbenches, carrying substantial loads while preserving controlled handling on busy routes. In logistics, they support roll cages, roll pallets, heavily loaded shopping trolleys, and more. For hygiene-critical environments – such as hospitals, laboratories, and food processing – medium duty castor wheels can be combined with stainless or washable housings to meet cleaning and corrosion-resistance requirements. In commercial spaces, they keep mobile shelving, display units, and catering carts stable and easy to position on varied floor finishes. Performance is dialled in by selecting the appropriate tread material, diameter/width, and bearing package – and by pairing the wheel with a suitably rated castor housing. This ensures reliable mobility from polished indoor floors to rougher access ways, making medium duty wheels a versatile solution wherever durability, adaptability, and smooth operation are non-negotiable.