Aro 80 mm
Duratech
EAN:
4031582442687
Número de producte:
UOO080x34-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodament de 34 mm d'amplada,...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodament de 34 mm d'amplada, identitari amb el cos de roda. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'aro Duratech suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.