Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un eix amb un forat de diàmetre de 12 mm i una longitud de buit de 44,4 mm, equipat amb un roamiento de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada específicament per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns comercials i logístics que requereixen mobilitat i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
POR100x36-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442663
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
Identitari amb el cos de Roda
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Sense vigilància
Lager
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials