Aro 160 mm
Duratech
EAN:
4031582442786
Número de producte:
UOR160x40-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica i robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de mitjana a alta intensitat.