Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582442670
Número de producte:
POR125x40-Ø12 HL44,4 NEGRA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a entorns de transport i retail que requereixen mobilitat i resistència.