Aro 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442519
Número de producte:
PJR200x40-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic d'una amplada de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic d'una amplada de 40 mm, dissenyada per a aplicacions de transport i mobiliari comercial com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 200 mm amb un nucli de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 320 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 160 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució robusta i versàtil per a sistemes de mobilitat industrial i comercial.