Aro 100 mm
Basetech
EAN:
4031582442618
Número de producte:
POO100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució robusta i fiable per a sistemes de transport i mobilitat comercial.