Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Supratech és una roda de transport dissenyada per a aplicacions exigents en jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. Aquesta roda presenta un diàmetre de 160 mm amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en cautxú termoplàstic de gran durabilitat. El cos està construït en polipropilè, mentre que el sistema de rodament utilitza roaments de rodillos per garantir un funcionament suau i fiable. El nucli de la roda té una longitud de 58 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a la instal·lació en castor. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball intensiu.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PJR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442502
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,54 kg
Nom del producte
Supratech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos