Aro 100 mm
Duratech
EAN:
4031582442694
Número de producte:
UOO100x36-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per a un funcionament suau i eficient. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.