Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442724
Número de producte:
UOO125x40-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament identitària amb el cos de la roda d'una am...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament identitària amb el cos de la roda d'una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre total de 125 mm, una longitud de buje de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Duratech és adequat per a múltiples aplicacions industrials, incloent-hi fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.