Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix una estructura lleugera però robusta. El sistema de rodament de rodillos garanteix un funcionament suau i fiable. L'aro disposa d'un eix amb un forat de diàmetre de 12 mm i una longitud de buit de 44,4 mm, adequat per a instal·lacions estàndard en castor. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament d'eliminació de residus, bancs de treball i sistemes de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR125x40-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442533
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,27 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos