Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix rigidesa estructural. El conjunt disposa d'un buit de 60 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb sistemes de muntatge estàndard. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. Aquesta roda és adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAP160x40-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442588
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,78 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari