Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodament de 34 mm d'amplada, identitari amb el cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un roamiento de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 360 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOR080x34-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442755
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
180 kg
Tracidad de carga estàtica
360 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,12 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos