Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm, una longitud de bony de 44 mm i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, proporcionant una base sòlida per a la instal·lació en sistemes de transport. Equipa un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAP100x40-Ø15 HL44 BURDEOS
EAN
4031582442564
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,23 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
15 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari