Aro 100 mm
Duratech
EAN:
4031582442809
Número de producte:
UOP100x36-Ø8 HL45
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de baix manteniment
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un bany de 45 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.