Aro 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442571
Número de producte:
UAP125x40-Ø20 HL60 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió i presenta una banda de rodadura injectada en poliuretà que proporciona durabilitat i tracció òptima. El nucli té una longitud de 60 mm i l'orifici de l'eix mesura 20 mm de diàmetre. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 300 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h. L'aro Maxtech és adequat per a nombroses aplicacions, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari