Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix una estructura lleugera però robusta. El sistema de rodament utilitza roamientos de rodillos per garantir un funcionament suau i eficient. L'aro presenta un diàmetre de forat d'eix de 20 mm i una longitud de bub de 58 mm, adequats per a instal·lacions estàndard. Amb una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg i una capacitat dinàmica de 350 kg a 4 km/h, aquesta roda és idònia per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament d'eliminació de residus, bancs de treball i sistemes de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442540
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,63 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos