Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un cos robust i un calaix de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm, una longitud de bub de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442526
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,21 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44,4 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos