Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitari amb el cos de la roda, proporcionant una construcció robusta i integrada. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues mitjanes a pesades.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOR200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442793
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,95 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos