Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Número de producte:
POO125x40-Ø12 white
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball exigents on es requereix durabilitat i rendiment consistent.