Accesorio
Endoll
Order number:
199031858
EAN:
4031582338607
Número de producte:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,01 kg, aquest component es caracteritza per la seva lleugeresa, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix minimitzar la càrrega addicional sense comprometre la funcionalitat. L'Endoll s'integra perfectament en sistemes de mobilitat, proporcionant una connexió segura i fiable que garanteix el correcte funcionament de les rodes pivotants en diversos entorns operacionals.