Accesorio
Palanca
Número de producte:
Change lever 28 S30°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Palanca és un accesori dissenyat específicament per a castor que ofereix una solució funcional i eficient per a aplicacions d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Palanca és un accesori dissenyat específicament per a castor que ofereix una solució funcional i eficient per a aplicacions de mobilitat industrial. Aquest component, amb un pes de 0,06 kg, proporciona una estructura lleugera però robusta que facilita les operacions de control i maniobrabilitat dels castor. La seva construcció compacta la fa ideal per a instal·lacions en espais reduïts, mantenint al mateix temps una fiabilitat òptima en entorns de treball exigents. Aquesta palanca s'integra perfectament en sistemes de mobilitat estàndard, oferint als enginyers una solució versàtil per a diverses configuracions de castor.