Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet l'eficiència operativa del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
Номер на материал S4
199002878
Основни атрибути
Тип
Accesorio
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Palanca de canvi
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus