Accesorio
Endoll
Order number:
199031859
EAN:
4031582338614
Número de producte:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes giratòries que ofereix funcionalitat complementària als sistemes de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes giratòries que ofereix funcionalitat complementària als sistemes de mobilitat industrial. Aquest component, amb un pes de 0,01 kg, es caracteritza per la seva construcció lleugera i compacta, ideal per a aplicacions on es requereix minimitzar la càrrega addicional sense comprometre la funcionalitat. L'accesori s'integra fàcilment en els conjunts de rodes existents, proporcionant solucions pràctiques per a diversos entorns de treball. La seva estructura robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en operacions contínues, mentre que el seu disseny modular permet la instal·lació ràpida i senzilla sense necessitat de modificacions estructurals significatives.