Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes giratòries que ofereix funcionalitat complementària per a sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,01 kg, aquest component es caracteritza per la seva lleugeresa, la qual cosa el fa ideal per a aplicacions on la minimització de càrrega addicional és crítica. La seva construcció compacta i eficient permet una integració senzilla en conjunts de rodes existents sense afectar significativament les característiques de rendiment del sistema. Aquest accesori està enginerat per proporcionar durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, mantenint estàndards de qualitat industrial elevats.
Números d'article
Número d’article
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
Número de material S4
199031680
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,01 kg
Nom del producte
Endoll
Conducció elèctrica
Inoxidable
Suport
Color
Negre