Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rodeta giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions industrials exigents. El conjunt de muntatge és una placa rectangular que permet la fixació estable de la rodeta a la estructura del carro o equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de pivot de dues curses de boles, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació precisa i duradora de la unitat. La roda té un diàmetre de 250 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i assegura un funcionament suau. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini. La altura total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat és de 400 kg a 6 km/h i de 500 kg a 4 km/h. Aquest producte està destinat a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4681IFP250P63 lever-XL
EAN
4031582399875
Número de material S4
990860948
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
290 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,89 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
55 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
250 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució efectiva per a la protecció i conservació dels mecanismes de gir. Aquest accesori, amb un pes de 0 kg, es caracteritza per la seva construcció lleugera i la seva capacitat d'adaptació a diferents tipus de rodes pivotants estàndard. La protecció del peu actua com a barrera defensiva contra l'acumulació de pols, residus i altres contaminants que podrien afectar el funcionament òptim del sistema de rotació. Recomanat per a aplicacions industrials i comercials, aquest accesori garanteix una major durabilitat i un manteniment reduït de les rodes pivotants, contribuint així a l'eficiència operacional i a la prolongació de la vida útil de l'equipament.

Aro 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

L'aro Elastech és una roda per a càsters fabricada amb cos d'alumini i equipada amb un rodament de boles de precisió, que ofereix un rendiment fiable en aplicacions industrials. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb un ample de banda de rodadura de 50 mm, mentre que el buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i el buit del centre una longitud de 60 mm. La banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera sense comprometre l'estabilitat estructural. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a aplicacions que requereixen precisió i durabilitat, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial. La seva construcció robusta permet una instal·lació senzilla i un manteniment mínim, mentre que les seves especificacions tècniques el fan compatible amb diversos tipus de rodes giratòries estàndard. Ideal per a entorns que demanden rendiment consistent i longevitat operacional.