Accesorio
Palanca de canvi
Order number:
199008215
EAN:
4031582322118
Número de producte:
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Am...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant funcionalitat addicional sense afegir massa excessiva al sistema de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus