Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Zeta
Order number:
990860949
EAN:
4031582399516
Número de producte:
4681IEP250P63 lever-XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La roda giratòria amb fre direccional Zeta està dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjan...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La roda giratòria amb fre direccional Zeta està dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable. L'allotjament incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, i està fabricat amb placa d'acer, molt pesada. La roda té un diàmetre de 250 mm i munta un rodament de boles de precisió que redueix la fricció. La banda de rodament és un tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 400 kg a 6 km/h i de 500 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual