Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.
Números d'article
Número d’article
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in
EAN
4031582319996
Número de material S4
199008272
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,04 kg
Nom del producte
Casquet de coixinet