Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Zeta
Order number:
990860946
EAN:
4031582400519
Número de producte:
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Zeta és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El conjunt d'ancoratge és una ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Zeta és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El conjunt d'ancoratge és una placa rectangular que permet la fixació estable de la roda a l'estructura del carro o de l'equip. El habitatge està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de pivot amb dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau i una llarga vida útil en entorns de treball continu. La roda té un diàmetre de 250 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el desplaçament. La banda de rodament és de poliuretà, fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinació que ofereix resistència mecànica, lleugeresa relativa i una bona protecció del paviment. L'alçada total del conjunt és de 290 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equips d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual