Aro 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Número de producte:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Lliscament suau
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada fab...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs