Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 62 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a una velocitat de 3 km/h. El cos de l'aro està fabricat en material indefinit, assegurant una construcció robusta adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
600 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Novatech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Indefinició
Material de la banda de rodadura
Polipropilè, suau
Rodament de boles diàmetre
47 mm
Rodament de bolesamplada
18 mm
Banda de rodadura ample
62 mm
Diametralització
80 mm
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs