Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 78 mm i una banda de rodadura de 78 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 840 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, proporcionant excel·lent versatilitat per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
700 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
840 kg
Tracidad de carga estàtica
1400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,67 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Indefinició
Material de la banda de rodadura
Polipropilè, suau
Rodament de boles diàmetre
47 mm
Rodament de bolesamplada
16 mm
Banda de rodadura ample
78 mm
Diametralització
78 mm
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs