Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 100 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
RK.ETP082x100-Ø47x12
EAN
4031582369557
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Novatech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Indefinició
Material de la banda de rodadura
Polipropilè, suau
Rodament de boles diàmetre
47 mm
Rodament de bolesamplada
12 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
82 mm
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs