Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
9,04 kg
Nom del producte
Novatech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
5
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
80 mm
Fitting Diàmetre del forat
15 mm
Cercle de forats de Cielo
112 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
250 mm
Apte per
komatsu
El Bearing
Roda amb pestanya