Aro 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Número de producte:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Lliscament suau
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 50 mm d'amplada fab...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 50 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h. El material del cos presenta una indefinició en les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives en entorns industrials i comercials.
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs