Aro 85 mm
Novatech
Order number:
190800581
EAN:
4031582329001
Número de producte:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Lliscament suau
L'aro Novatech és un component de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 90 mm d'ampla...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és un component de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 90 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest aro presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. El material del cos és indefinit segons les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions de mobilitat industrial que requereixen una bona resistència i durabilitat en entorns de treball exigents.
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs